Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KG Rohrdurchführung | Typ FR | Novo
KG Rohrdurchführung | Typ FR | Novo
KG Rohrdurchführung | Typ FR | Novo
KG Rohrdurchführung | Typ FR | Novo
    MASTERTEC

    KG Rohrdurchführung | Typ FR | Novo

    Der Typ Fließrichtung erlaubt die Beibehaltung der Fließrichtung des Wassers.

    verfügbar in Revit 2023-2027 und als IFC

    Spezifikation
    • Material: Korpus: PVC-U (Vollwandrohr) | Wassersperre: TPE

      Innendurchmesser Ø 110-125 mm

      Varianten (Ø Durchmesser / Länge ):

      • Art.-Nr. 090719: Ø 110 mm / 250 mm
      • Art.-Nr. 090722: Ø 110 mm / 300 mm
      • Art.-Nr. 090725: Ø 110mm / 365 mm
      • Art.-Nr. 090728: Ø 110mm / 400 mm

      • Art.-Nr. 090740: Ø 125 mm / 250 mm
      • Art.-Nr. 090743: Ø 125 mm / 300 mm
      • Art.-Nr. 090749: Ø 125 mm / 365 mm
      • Art.-Nr. 090752: Ø 125 mm / 400 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkg-rdf-fr-novo
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-24
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Abschottungssysteme
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit