Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MASTER-RING Mehrfach | Ringraumdichtung
MASTER-RING Mehrfach | Ringraumdichtung
    MASTERTEC

    MASTER-RING Mehrfach | Ringraumdichtung

    Mehrfach Mauerdurchführungen aus Edelstahl V2A für Kabel und Rohre . Verfügbare Innendurchmesser: 80 - 200 mm

    verfügbar in Revit 2022-2027 und als IFC

    Spezifikation
    • Material:

      Dichtelement: Umweltfreundlicher EPDM-Kautschuk | Druckplatten, Schrauben, Muttern: V2A

      Verfügbare Innendurchmesser:

      80 - 200 mm

      Gesamtlänge:

      40 mm

      Varianten (Ø Futterrohr oder Kernbohrung):

      • Art.-Nr. 120410: Ø 80 mm
      • Art.-Nr. 120415: Ø 100 mm
      • Art.-Nr. 120420: Ø 125 mm
      • Art.-Nr. 120425: Ø 150 mm
      • Art.-Nr. 120426: Ø 200mm

      Die technische Machbarkeit der Kombination aus Anzahl und Durchmesser der Medienrohre im Hinblick auf den Mindestdurchmesser der Kernbohrung bzw. des Futterrohrs ist individuell zu prüfen. Bitte kontaktieren Sie uns.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermaster-ring-mehrfach
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-20
    • Editionsnummer1
    Links
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Druckwasserdichte Hauseinführungen