Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MASTER-RING Multi Mehrfach 4x | Ringraumdichtung
MASTER-RING Multi Mehrfach 4x | Ringraumdichtung
MASTER-RING Multi Mehrfach 4x | Ringraumdichtung
MASTER-RING Multi Mehrfach 4x | Ringraumdichtung
    MASTERTEC

    MASTER-RING Multi Mehrfach 4x | Ringraumdichtung

    Ringraumdichtungen mit Zwiebeltechnik (4x).

    verfügbar in Revit 2022-2027 und als IFC

    Versionen:

    • MASTER-RING Multi Mehrfach | 100mm
    • MASTER-RING Multi Mehrfach | 150mm
    Spezifikation
    • Material:

      Dichtelement: Umweltfreundlicher EPDM-Kautschuk | Druckplatten, Schrauben, Muttern: V2A

      Verfügbare Durchmesser:

      100 mm & 150 mm

      Gesamtlänge:

      40 mm

      Varianten (Ø Futterrohr oder Kernbohrung / Ø Medienleitung) :

      • Art.-Nr. 120272: Ø 100 mm / 2 x Ø 4 - 32 mm und 2 x Ø 4 - 25 mm
      • Art.-Nr. 120278: Ø 150 mm / 2 x Ø 4 - 32 mm und 2 x Ø 22 - 54 mm
      Technische Spezifikation
      • Referenznummermaster-ring-multi-mehrfach-4
      • Veröffentlichungsdatum2025-11-20
      • Editionsnummer1
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieKonstruktion - Druckwasserdichte Hauseinführungen