Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MASTER-RING | Supersoft | Ringraumdichtung
MASTER-RING | Supersoft | Ringraumdichtung
MASTER-RING | Supersoft | Ringraumdichtung
    MASTERTEC

    MASTER-RING | Supersoft | Ringraumdichtung

    Ringraumdichtung für gewellte und dünnwandige Medienrohre.

    verfügbar in Revit 2022-2027 und als IFC

    Verfügbare Innendurchmesser: 100-250 mm

    Spezifikation
    • Material:

      Dichtelement: Umweltfreundlicher EPDM-Kautschuk | Druckplatten, Schrauben, Muttern: V2A

      verfügbare Durchmesser:

      100-250 mm

      Gesamtlänge:

      80 mm

      Varianten (Ø Kernbohrung oder Futterrohr / Ø Mediumrohr):

      • Art.-Nr. 120280: Ø 100 mm / Ø 48 - 51 mm
      • Art.-Nr. 120282: Ø 100 mm / Ø 62 - 63 mm

      • Art.-Nr. 120284: Ø 150 mm / Ø 74 - 77 mm
      • Art.-Nr. 120286: Ø 150 mm / Ø 88 - 91 mm
      • Art.-Nr. 120288: Ø 150 mm / Ø 108 - 110 mm

      • Art.-Nr. 120290: Ø 200 mm / Ø 108 - 112 mm
      • Art.-Nr. 120292: Ø 200 mm / Ø 123 - 126 mm
      • Art.-Nr. 120294: Ø 200 mm / Ø 159 - 160 mm

      • Art.-Nr. 120296: Ø 250 mm / Ø 158 - 162 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummermaster-ring-supersoft
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-20
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Abschottungssysteme
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit