Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MHC Mehrsparte 2-fach
MHC Mehrsparte 2-fach
MHC Mehrsparte 2-fach
    MASTERTEC

    MHC Mehrsparte 2-fach

    • Hauseinführungssystem für den Elektro, Wasser und Kommunikations Hausanschluss
    • Geprüft nach DVGW VP 601 (Kapitel 4.5)
    • Für Gebäude ohne Keller
    • Einführung von zwei Leitungen

    verfügbar in Revit 2022-2027 und als IFC

    Spezifikation
      • Zweisparten Hauseinführung
      • passend für Medienleitung 4 - 40 mm
      • Sets enthalten Kabelschutzrohre in passender Länge

      Varianten:

        • Art.-Nr. 080054: inkl. 3 m Kabelschutzrohr Ø 75 mm (außen)
        • Art.-Nr. 080055: inkl. 6 m Kabelschutzrohr Ø 75 mm (außen)
        • Art.-Nr. 070056: inkl. 10 m Kabelschutzrohr Ø 75 mm (außen)
        • Art.-Nr. 070057: inkl. 15 m Kabelschutzrohr Ø 75 mm (außen)
      Technische Spezifikation
      • Referenznummermhc-mehrsparte-2-fach
      • Veröffentlichungsdatum2026-03-06
      • Editionsnummer1
      Links
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieKonstruktion - Druckwasserdichte Hauseinführungen