Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MKD | MASTERTEC Kabeldurchführung Doppel
MKD | MASTERTEC Kabeldurchführung Doppel
MKD | MASTERTEC Kabeldurchführung Doppel
MKD | MASTERTEC Kabeldurchführung Doppel
MKD | MASTERTEC Kabeldurchführung Doppel
MKD | MASTERTEC Kabeldurchführung Doppel
    MASTERTEC

    MKD | MASTERTEC Kabeldurchführung Doppel

    Flexibler Anschluss von Leitungen bei Neubauten. Die Kabeldurchführung MKD 150 wird in Wandstärke produziert und setzt sich aus 2 Dichtpackungen, einer werkseitig montierten Hochdruckwassersperre und einem bis 2,5 bar druckdichten Verschlussdeckel zusammen. Die Bajonettanschlüsse sind kompatibel mit allen gängigen Systemen.

    verfügbar in Revit 2023-2027 und als IFC

    Spezifikation
    • Material:

      grün: TPE | schwarz: ABS

      Anwendungsbereich:

      Wandstärken 180-400 mm

      Varianten (Ø Innendurchmesser / Länge)

      • Art.-Nr. 162410: Ø 150 mm / 180 mm
      • Art.-Nr. 162415: Ø 150 mm / 200 mm
      • Art.-Nr. 162420: Ø 150 mm / 240 mm
      • Art.-Nr. 162425: Ø 150 mm / 250 mm
      • Art.-Nr. 162430: Ø 150 mm / 300 mm
      • Art.-Nr. 162435: Ø 150 mm / 350 mm
      • Art.-Nr. 162440: Ø 150 mm / 365 mm
      • Art.-Nr. 162445: Ø 150 mm / 400 mm


    Technische Spezifikation
    • Referenznummermkd-doppelt
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-20
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Abschottungssysteme
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit