Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RONDO Base | Mauerkragen
RONDO Base | Mauerkragen
RONDO Base | Mauerkragen
RONDO Base | Mauerkragen
RONDO Base | Mauerkragen
RONDO Base | Mauerkragen
    MASTERTEC

    RONDO Base | Mauerkragen

    Der RONDO Mauerkragen dichtet Rohre und Leitungen mit glatten Oberflächen und Wellrohre sicher ab. Die Durchführungen in Betonsohlen, -wänden und -schächten werden sicher gegen Grund- und Druckwasser abgedichtet.

    verfügbar in Revit 2022-2027 und als IFC

    Spezifikation
    • Material:

      TPE Mischung

      Anwendungsbereich:

      für Außendurchmesser 110 bis 200 mm

      Gesamtlänge:

      25 mm

      Varianten (Ø Rohraußenabmessung) :

      • Art.-Nr. 090978: Ø 110 mm RO Base 110
      • Art.-Nr. 090980: Ø 125 mm RO Base 125
      • Art.-Nr. 090984: Ø 160 mm RO Base 160
      • Art.-Nr. 090990: Ø 200 mm RO Base 200
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrondo-base
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Abschottungssysteme
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit