Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STOPPER SCREW | covered
STOPPER SCREW | covered
STOPPER SCREW | covered
STOPPER SCREW | covered
STOPPER SCREW | covered
STOPPER SCREW | covered
STOPPER SCREW | covered
STOPPER SCREW | covered
    MASTERTEC

    STOPPER SCREW | covered

    Geschraubter Verschluss von Schalungsspannstellen

    verfügbar in Revit 2022-2027 und als IFC

    Spezifikation
    • Material:

      Schraube / Mutter / Druckscheibe: Edelstahl V2ADichtgummi: Thermoplastisches ElastomerKralle: Polyoxymethylene

      Spannstellendurchmesser::

      17 bis 34 mm

      Gesamtlänge:

      75 - 83 mm

      Varianten:

      • Art.-Nr. 046330: Ø Innendurchmesser Spannstelle 17 - 19,5 mm
      • Art.-Nr. 046340: Ø Innendurchmesser Spannstelle 19,5 - 22 mm
      • Art.-Nr. 046310: Ø Innendurchmesser Spannstelle 21,5 - 23 mm
      • Art.-Nr. 046320: Ø Innendurchmesser Spannstelle 22,3 - 25,4 mm
      • Art.-Nr. 046350: Ø Innendurchmesser Spannstelle 25 - 28 mm
      • Art.-Nr. 046370: Ø Innendurchmesser Spannstelle 27,5 - 29 mm
      • Art.-Nr. 046360: Ø Innendurchmesser Spannstelle 31 - 34 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerstopper-screw-covered
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Temporary site equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit