Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
UniCut Futterrohr
UniCut Futterrohr
UniCut Futterrohr
UniCut Futterrohr
UniCut Futterrohr
    MASTERTEC

    UniCut Futterrohr

    Futterrohr für den bauseitigen Zuschnitt für Wandstärken von 200 - 400 mm . Mit druckwasserdichter "Novo"-Wassersperre
    und Spachtelflansch für den Anschluss der Außenabdichtung.

    verfügbar in Revit 2023-2027 und als IFC

    Spezifikation
    • Material:

      ABS

      Verfügbare Innendurchmesser:

      100-200 mm

      verfügbar Längen:

      200-400 mm

      Varianten (Ø Durchmesser / Länge ):

      • Art.-Nr. 082504: Ø 100 mm / 200 mm
      • Art.-Nr. 082505: Ø 100 mm / 240 mm
      • Art.-Nr. 082506: Ø 100 mm / 250 mm
      • Art.-Nr. 082507: Ø 100 mm / 300 mm
      • Art.-Nr. 082508: Ø 100 mm / 350 mm
      • Art.-Nr. 082509: Ø 100 mm / 365 mm
      • Art.-Nr. 082511: Ø 100 mm / 400 mm
      • Art.-Nr. 082510: Ø 100 mm / 500 mm (Lagerlänge)
      • Art.-Nr. 082512: Ø 150 mm / 200 mm
      • Art.-Nr. 082513: Ø 150 mm / 240 mm
      • Art.-Nr. 082514: Ø 150 mm / 250 mm
      • Art.-Nr. 082516: Ø 150 mm / 300 mm
      • Art.-Nr. 082517: Ø 150 mm / 350 mm
      • Art.-Nr. 082518: Ø 150 mm / 365 mm
      • Art.-Nr. 082519: Ø 150 mm / 400 mm
      • Art.-Nr. 082515: Ø 150 mm / 500 mm (Lagerlänge)
      • Art.-Nr. 082521: Ø 200 mm / 200 mm
      • Art.-Nr. 082522: Ø 200 mm / 240 mm
      • Art.-Nr. 082523: Ø 200 mm / 250 mm
      • Art.-Nr. 082524: Ø 200 mm / 300 mm
      • Art.-Nr. 082525: Ø 200 mm / 350 mm
      • Art.-Nr. 082526: Ø 200 mm / 365 mm
      • Art.-Nr. 082527: Ø 200 mm / 400 mm
      • Art.-Nr. 082520: Ø 200 mm / 500 mm (Lagerlänge)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerunicut-futterrohr
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-27
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Abschottungssysteme
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit