Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Verschlussdeckel
Verschlussdeckel
Verschlussdeckel
Verschlussdeckel
Verschlussdeckel
    MASTERTEC

    Verschlussdeckel

    Verschlussdeckel und Schalungshilfe für Futterrohre

    verfügbar in Revit 2022-2027 und als IFC

    Spezifikation
    • Material: Plastik

      Ø 50-400 mm

      Varianten:

      • Art.-Nr. 090403: Durchmesser 50mm
      • Art.-Nr. 090401: Durchmesser 80mm
      • Art.-Nr. 090400: Durchmesser 100mm
      • Art.-Nr. 090402: Durchmesser 125mm
      • Art.-Nr. 090404: Durchmesser 150mm
      • Art.-Nr. 090406: Durchmesser 200mm
      • Art.-Nr. 090408: Durchmesser 250mm
      • Art.-Nr. 090410: Durchmesser 300mm
      • Art.-Nr. 090412: Durchmesser 350mm
      • Art.-Nr. 090414: Durchmesser 400mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerverschlussdeckel
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-24
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Abschottungssysteme
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit