Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wanddurchführung M12
Wanddurchführung M12
Wanddurchführung M12
Wanddurchführung M12
    MASTERTEC

    Wanddurchführung M12

    Die Wanddurchführungen M12 verfügen über einen massiven 25 mm Leitkern und werden fertig montiert und in der exakten Wandstärke geliefert. Es sind keine aufwendigen Einstellungen nötig.

    verfügbar in Revit 2022-2027 und als IFC

    3 Ausführungen erhältlich:

    • Typ solo (Druckwasserdichte Wanddurchführung | beidseitiger Gewindeanschluss M12 | inkl. Nageladapter zur Befestigung an der Schalung)
    • Typ connect (Druckwasserdichte Wanddurchführung; beidseitiger Gewindeanschluss M12 mit zusätzlicher Anschlussplatte für betonverlegte Erdungsleitungen | inkl. Nageladapter zur Befestigung an der Schalung)
    • Typ iso (Druckwasserdichte, isolierte Wanddurchführung | beidseitiger Gewindeanschluss M12 | inkl. Nageladapter zur Befestigung an der Schalung)
    Spezifikation
    • Material:

      Erdungsfestpunkt + Leitkern: Edelstahl
      Nageladapter: POM (Polyoxymethylen)

      Verfügbar für Wandstärken:

      70-300 mm

      Varianten:

      • Wanddurchführung M12 (Typ Solo)

        Revit Modell Nr. 1

        • Art.-No. 100366: Wandstärke 70 mm
        • Art.-No. 100367: Wandstärke 80 mm
        • Art.-No. 100368: Wandstärke 100 mm
        • Art.-No. 100369: Wandstärke 120 mm
        • Art.-No. 100371: Wandstärke 150 mm
        • Art.-No. 100372: Wandstärke 200 mm
        • Art.-No. 100373: Wandstärke 240 mm
        • Art.-No. 100374: Wandstärke 250 mm
        • Art.-No. 100376: Wandstärke 300 mm

      • Wanddurchführung M12 (Typ Connect)

        Revit Modell Nr. 2

        • Art.-Nr. 100366C: Wandstärke 70 mm
        • Art.-Nr. 100367C: Wandstärke 80 mm
        • Art.-Nr. 100368C: Wandstärke 100 mm
        • Art.-Nr. 100369C: Wandstärke 120 mm
        • Art.-Nr. 100371C: Wandstärke 150 mm
        • Art.-Nr. 100372C: Wandstärke 200 mm
        • Art.-Nr. 100373C: Wandstärke 240 mm
        • Art.-Nr. 100374C: Wandstärke 250 mm
        • Art.-Nr. 100376C: Wandstärke 300 mm
      • Wanddurchführung M12 (Typ Iso)

        Revit Modell Nr. 3

        • Art.-Nr. 100366I: Wandstärke 70 mm
        • Art.-Nr. 100367I: Wandstärke 80 mm
        • Art.-Nr. 100368I: Wandstärke 100 mm
        • Art.-Nr. 100369I: Wandstärke 120 mm
        • Art.-Nr. 100371I: Wandstärke 150 mm
        • Art.-Nr. 100372I: Wandstärke 200 mm
        • Art.-Nr. 100373I: Wandstärke 240 mm
        • Art.-Nr. 100374I: Wandstärke 250 mm
        • Art.-Nr. 100376I: Wandstärke 300 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwanddurchfuehrung-m12
    • Veröffentlichungsdatum2025-12-18
    • Editionsnummer1
    Links
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Blitzschutz