Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Advanced Track Architectural Entrance Grille
Advanced Track Architectural Entrance Grille
Advanced Track Architectural Entrance Grille
Advanced Track Architectural Entrance Grille
Advanced Track Architectural Entrance Grille
Advanced Track Architectural Entrance Grille
Advanced Track Architectural Entrance Grille
Advanced Track Architectural Entrance Grille

    Advanced Track Architectural Entrance Grille

    Google-Übersetzung,

    Die exklusive Kreuzbolzentechnologie überdauert die traditionelle geschweißte Schlüsselschlosskonstruktion. Schwerste Rolllast der Branche. Rutschfeste Oberfläche für Innenanwendungen; ADA-konform. Große Auswahl an Designer-Einsatzoptionen erhältlich. Kundenspezifische Formen verfügbar, können mit Radius geschnitten werden. Rahmen werden vormontiert geliefert. Auffangwannenoption verfügbar.

    Das Standardmuster Advanced Track umfasst einen Aluminiumrahmen mit New York Charcoal Splash Designer-Einsatz. Die hier ausgewählte Farbe des Designereinsatzes wird als separates Muster zur Verfügung gestellt.

    Beispiel: https://mattersurfaces.com/collections/arrival-collection

    Kontaktieren Sie Matter Surfaces

    Spezifikation
    • Material
      Heavy gauge 6061-T6 aluminum with aluminum alloy 6063-T5 scraping rails and standard 100% nylon fiber drying inserts. 58.62% pre-consumer and 15.5% post-consumer recycled content. Recycled content varies with Designer Insert Options.

      Format
      Foot Grille

      Style
      Scraping and drying surface with bolted cross supports.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermattersurfaces-arrival-advanced-track
    • ProduktfamilieArrival Collection
    • ProduktgruppeArchitectural Grilles
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)48
    • Breite (Inches)42
    • Tiefe (Inches)1.5
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inKanada
    • Nettogewicht (lbs)6.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Eingangsbereich
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit