Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Array Track Architectural Entrance Grille
Array Track Architectural Entrance Grille

    Array Track Architectural Entrance Grille

    Google-Übersetzung,

    Die exklusive Kreuzbolzentechnologie überdauert die traditionelle geschweißte Schlüsselschlosskonstruktion. Rutschfeste Oberfläche für Innen- und Außenanwendungen; ADA-konform. Die wartungsfreie Oberfläche sieht jahrelang wie neu aus. Kundenspezifische Formen verfügbar. Rahmen werden vormontiert geliefert. Auffangwannenoption verfügbar. Das einzigartige „T“-Lamellendesign verhindert, dass sich Schmutz im Gitter festsetzt.

    Beispiel: https://mattersurfaces.com/collections/arrival-collection

    Kontaktieren Sie Matter Surfaces

    Spezifikation
    • Heavy gauge 6061-T6 aluminum with 64% pre-consumer and 16% post consumer recycled content, mill finish

      Format
      Foot Grille

      Max Panel Size
      48" (front to back) x 42" (left to right)
      Multiple panels are used to construct the foot grille system.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermattersurfaces-arrival-array-track
    • ProduktfamilieArrival Collection
    • ProduktgruppeArchitectural Grilles
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)48
    • Breite (Inches)42
    • Tiefe (Inches)1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inKanada
    • Nettogewicht (lbs)6.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Eingangsbereich
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit