Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bastion
Bastion

    Bastion

    Google-Übersetzung,

    Die fußfeste Eingangsmatte bietet dank ihrer ineinandergreifenden Rauten und der hochwertigen Teppicheinlage eine hervorragende Schmutz- und Feuchtigkeitsabweisung und ein elegantes Erscheinungsbild. Sie eignet sich ideal für Bereiche, in denen Wert auf optische Attraktivität gelegt wird.

    Die strapazierfähige Eingangsmatte wurde speziell für Eingangsbereiche mit hohem Lebensmittelaufkommen entwickelt, beispielsweise in Flughäfen, U-Bahn-Stationen, Geschäften, Einkaufszentren, Hotels, Büros, Krankenhäusern und Schulen. Sie eignet sich optimal für den Einsatz im Innenbereich oder in wettergeschützten Bereichen.

    Das offene Gitterdesign lässt Flüssigkeiten und kleine Schmutzpartikel durch die Öffnungen passieren und hält die Oberfläche trocken und sauber. Die textile Oberfläche der Fliese reinigt Ihre Schuhe und sorgt für eine sichere, rutschfeste Lauffläche.

    Kontaktieren Sie Matter Surfaces

    Spezifikation
    • Material                                                                                                                                                                                              UV-resistant vinyl/NBR

      Format                                                                                                                                                                                                Foot Grille

      Style
      Interlocking tile with carpet inserts

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermattersurfaces-arrival-bastion
    • ProduktfamilieArrival Collection
    • ProduktgruppeFoot Grilles
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)8
    • Breite (Inches)14.5
    • Tiefe (Inches)0.43
    Verwandt
    • HauptmaterialVinyl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)1.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Eingangsbereich
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit