Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Turret Tile

Turret Tile

Google-Übersetzung,

Eine funktionale Eingangsmatte mit hochwirksamer Reinigungswirkung und extremer Haltbarkeit. Das einzigartige Muster aus parallelen Rillen und die robusten, rutschfesten Noppen auf der Fliesenoberfläche fangen Schmutz, Sand und Ablagerungen im Eingangsbereich auf.

Die strapazierfähige Eingangsmatte eignet sich ideal für Eingangsbereiche mit hohem Fußgänger- und Wagenverkehr, wie z. B. Flughäfen, U-Bahn-Stationen, Schiffe, Versandzentren, Krankenhäuser und Schulen. Die robuste Matte bietet eine lange Lebensdauer unter anspruchsvollen Bedingungen im Innen- und Außenbereich.

Eine offene Konstruktion und ein innovatives Design sorgen für eine hohe Schmutz- und Staubaufnahme und halten die Oberflächen sicher und sauber.

Absatzsichere Verbundfliesen sind vollständig mit Bastion-Fliesen kompatibel.

Kontaktieren Sie Matter Surfaces

Spezifikation
  • Material                                                                                                                                                                                              UV-resistant vinyl/NBR

    Format                                                                                                                                                                                                Foot Grille

    Style
    Interlocking tile

Technische Spezifikation
  • Referenznummermattersurfaces-arrival-turret-tile
  • ProduktfamilieArrival Collection
  • ProduktgruppeFoot Grilles
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-05-21
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)8
  • Breite (Inches)14.5
  • Tiefe (Inches)0.43
Verwandt
  • HauptmaterialVinyl
  • Entwickelt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)1.48
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Eingangsbereich
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit