Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MetroSteel Grate
MetroSteel Grate
MetroSteel Grate

    MetroSteel Grate

    Google-Übersetzung,

    Zeitgenössisches geradliniges Design. Witterungsbeständiger Edelstahl und eine wartungsfreie Oberfläche. Maßgeschneidert nach Ihren Anforderungen, einschließlich benutzerdefinierter Formen in jeder Größe.

    Kontaktieren Sie Matter Surfaces

    Spezifikation
    • Material Composition

      • Type 304 stainless steel wire resistance welded to Type 304 stainless steel support rods
      • Contains 80% pre-consumer recycled content

      Product Details
      More Information
      DimensionsCustom made to your requirements
      Thickness5/8" or 1-1/8"
      Weight5/8" = 80 oz/sq ft, 1-1/8" = 88 oz/sq ft
      InstallationDeep Recessed System
      Warranty5 year Limited Warranty



    Technische Spezifikation
    • Referenznummermetrosteel-grate
    • ProduktfamilieArrival Collection
    • ProduktgruppeArchitectural Grilles
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2023-04-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Eingangsbereich