Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ALU MAT WIDE with ribbed insert (drying mat)
ALU MAT WIDE with ribbed insert (drying mat)
ALU MAT WIDE with ribbed insert (drying mat)
    MATTING

    ALU MAT WIDE with ribbed insert (drying mat)

    Google-Übersetzung,

    ALU MAT WIDE - Eingangsmatte mit Ripseinlage.

    Das clevere System mit Aluminiumprofilen und verschiedenen Einlagen macht den Eingangsteppich ALU sehr effektiv. Textil, Gummi oder Bürsten – die Art Ihres Eingangs bestimmt, welche Einlage Sie benötigen.

    Der Eingangsteppich mit den Aluminiumprofilen WIDE ist ein stilvoller, dichter Teppich, auf dem sich der Schmutz auf der Teppichoberfläche sammelt. Er eignet sich sehr gut zum Abdecken größerer Flächen, mit den breiten Profilen erhalten Sie einen sehr strapazierfähigen Teppich. Einsätze aus Gummi oder Bürsten sorgen für die beste Abstreiffunktion, während ein Textileinsatz sowohl Abstreif- als auch Trockenfunktion bietet. Die Aluminiumprofile werden durch Gummiverbinder zusammengehalten, die den Teppich rollbar machen.

    Der Teppich kann sowohl in einem Schacht als auch als Überkopfteppich verlegt werden, dann empfiehlt sich die Verwendung einer Rampe um den Teppich herum.

    ALU MAT ist beständig gegen:
    - Salz-/Schneeschmelzmittel
    - Grundlegende chemische Mittel, die kein Chlor enthalten.

    ALU MAT WIDE mit Gummi- oder Bürsteneinlage passt am besten in die Zonen 1 und 2, in einen Eingang, der aus drei Zonen besteht.
    ALU MAT WIDE mit Textileinlagen passt am besten in die Zonen 2 und 3, in einen Eingang, der aus drei Zonen besteht.

    Spezifikation
    • Colour: Grey, brown and black. Textiles are slightly mottled.

      Height: 11 mm

      Load: 3 200 kg/m² (*maximum weight per wheel 150 kg, for trolley or similar with 4 wheels = max 600 kg/each)

      Tolerance: Carpet: +/- 2 mm. Manhole: Depth +/-2 mm. A well-functioning entrance mat depends on a smooth and even surface. An uneven surface can result in deformation of the mat's aluminium profiles.

      Temperature: +5° to +70° (indoor)

      Warranty: 3 years against production defects, excluding wear and tear.

      Slip resistance: R12 according to DIN 51130.

      Fire protection: Cfl-s1 according to EN 13501.

      Cleaning: The mat should be swept/vacuumed regularly. If necessary, the mat can be rolled up, sweep or vacuum clean in the well, roll back.

      Other: The aluminium profiles can be anodised.

      matting entrématta torkmatta torkmattor skrapmatta hållbarhet nedsänkta mattor ingjutningsram ingjutningsramar entremattor entrematta dörrmattor dörrmatta gummimattor gummimatta skrapgaller gångmattor gångmatta bvb entrance mat drying mat drying mats scraper mat durability submerged mats moulding frame moulding frame entrance mats entrance mat door mats door mat rubber mats rubber mat scraping grid walking mats walking mat

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerALU-wide-textile
    • ProduktfamilieEntrance Mats
    • ProduktgruppeMat
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-04-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Eingangsbereich
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit