StandUp CORK ist die natürliche Wahl. Eine PVC-freie, phthalatfreie, vegane Premium-Stehmatte mit besonders hoher Qualität, Komfort und Design. Der Teppich hat eine Oberflächenschicht aus echtem Kork für ein natürliches Gefühl, eine schöne Patina und Weichheit. Auf StandUp CORK lässt es sich sowohl mit als auch ohne Schuhe bequem stehen.
Die gebürstete Metallöse erleichtert das Aufhängen der Matte beim Reinigen oder bei Nichtgebrauch. Die Matte verfügt über abgeschrägte Kanten, die die Stolpergefahr verringern.
Kork ist ein nachhaltiges und recycelbares Naturmaterial und Korkeichenwälder fördern die Artenvielfalt. Die Rinde wird vorsichtig vom Baum geschält und anschließend nachgewachsen. Da Kork ein natürliches, lebendiges Material ist, kann das Produkt in Farbe und Form leicht variieren.
Bei der Herstellung wurden keine tierischen Produkte verwendet.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Dänemark |
Finnland |
Island |
Norwegen |
Schweden |