Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
mattONE perforated
mattONE perforated
mattONE perforated
mattONE perforated
mattONE perforated
    mattONE

    mattONE perforated

    Google-Übersetzung,
    Gefräste O-Block-Einheiten zur Verstärkung der Mauerwerkswand. Wird nur für vertikale Bewehrungen verwendet.
    Spezifikation
    • Creation of a vertical rib made by reinforced concrete and placed in AAC mattONE “O-Block” 500, having thermal conductivity λ10 dry equal to 0.12 W / mK and CE marking in accordance with UNI EN 771-4, Euroclass fire reaction A1,size 20, 24, 30, 36, 40, 45, 50 cm x 25 x 62.5 cm (S x H x L), section diameter for reinforced CLS casting 12.5 cm (20 cm sp), 15 cm (sp 24 cm) and 20 cm (sp ≥ 30 cm) (reinforcement calculations and checks to be carried out).
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummermattONE-perforated
    • Produktfamiliewalls
    • Produktgruppevertical reinforcement
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-05-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)250
    • Tiefe (mm)625
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialPorenbeton
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Weitere Wandelemente
    • IFCClassificationBlock
    • UNSPSCNameBlocks
    • UNSPSCCode301315
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_93_52_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAutoclaved aerated concrete (AAC) blocks
    • Klassifizierung04 22 26
    • Format2014TitelAutoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
    • OmniClassNummer23-15 15 21
    • OmniClassTitelWall Blocks
    • CSIUniFormatIICodeF1020
    • CSIUniFormatIITitleIntegrated Construction
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit