Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Eco Cute "unimo A/W" – Air to Water Heat Pump
Mayekawa

Eco Cute "unimo A/W" – Air to Water Heat Pump

Google-Übersetzung,
Mayekawa „unimo A/W“ wurde zum Marktführer auf dem gewerblichen/industriellen Markt in Japan, Asien und Europa. Die Heizleistung beträgt mehr als 80 kW, die größte der Welt. Die Lösung eignet sich für Hotels, Restaurants, Krankenhäuser und alle Lebensmittelfabriken.
Spezifikation
  • Hot water supplied: +65 or 90℃ Heating Capacity: 80kW Coefficient of Performance (COP): 4.2 Weight (kg): 1,344 (net) / 1,359 (operating) Dimensions (mm): W1,250 × L1,900 × H2,082
Technische Spezifikation
  • Referenznummerecocuteair
  • ProduktfamilieHeater
  • ProduktgruppeHeater Pump
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-04-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2082
  • Breite (mm)1250
  • Tiefe (mm)1900
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (kg)1.34
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
  • UNSPSCNameHeat pumps
  • UNSPSCCode40101806
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_37
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeat pumps
  • Klassifizierung23 81 43
  • Format2014TitelAir-Source Unitary Heat Pumps
  • OmniClassNummer23-33 17 00
  • OmniClassTitelHeat Pumps

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit