Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pendelleuchte Arco
Pendelleuchte Arco
Pendelleuchte Arco
Pendelleuchte Arco

    Pendelleuchte Arco

    Metallbeschläge, galvanisiert im Farbton Messing. Lampenschirme: Transparentes geblasenes Glas mit einer geprägten Textur. Durch eine Stange einstellbare Höhe der Kronleuchten. Lichtquelle: Leuchtmittel mit einer Fassung G9.
    Spezifikation
    • Title Pendant lamp Arco
      Lamps 3ХG9
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lampshade height, mm 180
      Lighting fixture height , mm 489
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture diameter, mm 350
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD223PL-03BS


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPendant-lamp-Arco
    • ProduktfamilieDecorative
    • ProduktgruppeArco
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-07-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)489
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.96
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLampe
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_46
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLamps
    • Klassifizierung12 43 13
    • Format2014TitelLamps
    • OmniClassNummer23-35 45 15
    • OmniClassTitelLamps