Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Empfangstheken Tera
MDD
Archiviert

Empfangstheken Tera

Die klassische und gleichzeitig zeitlose Empfangstheke Tera erfüllt die Erwartungen von Menschen, die einfache und universelle Formen schätzen. Die Kombination aus glänzenden HPL-Elementen mit einer weißen oder Holz-imitierenden Melaminplatte bricht konservative Muster und weist subtil auf die Eleganz und das Prestige des Ortes hin. Die modulare Empfangstheke bietet die Möglichkeit an, verschiedene Konfigurationen zu erstellen: von kleinen bis zu erweiterten Theken-Systemen, je nach Bedarf. Die Verwendung eines niedrigen Moduls mit überhängender Platte ist für Menschen mit Behinderungen von Vorteil. Tera ist eine ausgezeichnete Wahl für das Sekretariat von Anwaltskanzleien und die Hotelrezeptionen, wo sie unaufdringlich die hohe Qualität der angebotenen Dienstleistungen unterzeichnet.
Technische Spezifikation
  • Referenznummertera_corner
  • ProduktfamilieRECEPCION DESKS
  • ProduktgruppeTera
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-12-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1090
  • Breite (mm)818
  • Tiefe (mm)818
Verwandt
  • HauptmaterialSpanplatte
  • Sekundär MaterialLaminat
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
  • Nettogewicht (kg)36
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodeCo_20_15_58
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOffice complexes
  • Klassifizierung12 51 23
  • Format2014TitelOffice Tables
  • OmniClassNummer23-21 13 00
  • OmniClassTitelRetail and Office Equipment and Furnishings
  • CSIUniFormatIICodeE20
  • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit