Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Haven Four Meeting Pod
Haven Four Meeting Pod
Haven Four Meeting Pod
Haven Four Meeting Pod

    Haven Four Meeting Pod

    Google-Übersetzung,

    Der Haven Four Meeting Pod ist eine leistungsstarke Meeting-Kabine, die für private Gruppenbesprechungen und kollaborative Videositzungen konzipiert wurde.

    Akustische Privatsphäre:
    Verfügt über dreifache Glasscheiben, die Außengeräusche abschirmen und gleichzeitig einen luftigen, lichtdurchfluteten Arbeitsbereich gewährleisten.
    Aktive Belüftung:
    Ein fortschrittliches System erneuert die Innenraumluft alle 60 Sekunden und sorgt so für maximalen Komfort auch bei längeren Trainingseinheiten.
    Ergonomischer Innenraum:
    Ausgestattet mit eingebauten, mit hochwertigem Camira-Stoff bezogenen Sitzbänken für maximalen Komfort.
    Intelligente Beleuchtung:
    Energieeffiziente LED-Beleuchtung, die speziell entwickelt wurde, um die Augenbelastung sowohl bei Bildschirmarbeit als auch bei persönlichen Gesprächen zu reduzieren.

    FSC-zertifiziertes Holz, TÜV SÜD-sicherheitsgeprüft und mit dem EcoVadis-Gold-Nachhaltigkeitsrating ausgezeichnet. Erhältlich in Schwarz oder Weiß.

    Spezifikation
    • Size:
      Exterior: H: 2250mm W: 2100mm D: 1280mm / H: 88.58in W: 82.68in D: 50.4in
      Interior: H: 2050mm W: 2008mm D: 1215mm / H: 80.5in W: 79.1in D: 47.8in

      Lighting: A bespoke quad-unit LED lighting system, delivering 550 lux and 4000k natural light for optimal working conditions.

      Power consumption: Standby mode: 1W, Standard use: 89W

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhaven-four
    • ProduktfamilieOffice Phone Booths
    • ProduktgruppeMeeting Pods
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2250
    • Breite (mm)2100
    • Tiefe (mm)1280
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialMDF
    • Sekundär MaterialLaminat
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inBulgarien
    • Nettogewicht (kg)650
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürobox

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika