Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vertical steel swing grab bar

Vertical steel swing grab bar

5.0 von 5 Sternen5.0(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Teilenummern: BG0800 Hochklappbarer Haltegriff mit Toilettenpapierhalterhaken, hergestellt von Mediclinics aus Stahlstange Ø 32 mm und 1,5 mm dick. Mediclinics bietet diese Produkte an, um die Lebensqualität von Menschen mit eingeschränkter Mobilität zu verbessern. Hochmodernes Design, hohe Haltbarkeit und einfache Wartung. Das zum Biegen der Haltegriffe verwendete Verfahren garantiert einen einheitlichen Durchmesser seiner Rundungen. Hergestellt aus Stahl mit weißer Epoxidbeschichtung. Der Drehpunkt dieses Haltegriffs ist für maximalen Widerstand mit einem Doppelrohr verstärkt. Ein Sicherheitssystem, das die Stange in der vertikalen Position blockiert, verhindert ein versehentliches Herunterfallen. Edelstahlschrauben und Kunststoffdübel zur Befestigung des Haltegriffs an der Wand sind im Lieferumfang enthalten.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBR0800
  • ProduktfamilieGrab Bars
  • ProduktgruppeMedinox
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-09-23
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)300
  • Breite (mm)100
  • Tiefe (mm)738
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien