Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Horizontal baby changing station BabyMedi
Horizontal baby changing station BabyMedi

    Horizontal baby changing station BabyMedi

    4.8 von 5 Sternen4.8(24 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Artikelnummer: CP0016H Aufputz-Wickelstation aus bakterienresistentem Polypropylen. BabyMedi® Wickelstationen bieten ein sehr hohes Maß an Sicherheit und Sauberkeit und sind die ideale Lösung für öffentliche Bereiche wie Einkaufszentren, Flughäfen, öffentliche Gebäude, Kindertagesstätten usw. Modelle, die für stark frequentierte Einrichtungen mit hoher Festigkeit und Haltbarkeit geeignet sind. Durch ihr trendiges und stilvolles Design fügen sich diese Wickelstationen perfekt in jeden Raum ein. Das antimikrobielle Biocote®-Additiv, das auf der Silberion-Technologie basiert, ist in seine eigene Oberfläche eingebettet, fördert eine einfache Reinigung und reduziert das Wachstum von geruchsverursachenden und fleckenden Mikroben. BabyMedi® Wickelstationen werden (im Verpackungskarton) mit Kinderschutzbändern aus Nylon geliefert. Ein Paar Taschenhaken (einer auf der rechten Seite und der andere auf der linken Seite) helfen dabei, persönliche Gegenstände nah und griffbereit zu halten. BabyMedi®-Einheiten entsprechen vollständig den Normen EN 12221-1 und EN 12221-2, die verlangen, dass Wickelstationen einen statischen Belastungstest von 50 kg während einer Stunde aushalten müssen. Darüber hinaus haben in unseren eigenen Labors getestete Geräte Belastungen von über 100 kg standgehalten.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCP0016H
    • ProduktfamilieBaby changing stations
    • ProduktgruppeBabyMedi®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-06-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)480
    • Breite (mm)860
    • Tiefe (mm)570
    Verwandt
    • HauptmaterialPolypropylen
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)12.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Weitere Sanitärobjekte
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_06
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaby changing units
    • Klassifizierung10 28 13.19
    • Format2014TitelHealthcare Toilet Accessories
    • OmniClassNummer23-21 27 31 11
    • OmniClassTitelDiaper Changing Tables

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien