Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Soap dispenser
Soap dispenser
Soap dispenser
Soap dispenser

    Soap dispenser

    4.6 von 5 Sternen4.6(11 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Teilenummern: DJ0040, DJ0040C und DJ0040CS Seifenspender mit 1,5 l Fassungsvermögen, hergestellt aus Edelstahl AISI 304, zur direkten Installation an der Wand und Handbedienung durch einen Druckknopf aus Edelstahl. Diese Seifenspender-Modelle sind in drei Ausführungen (weiß, hell und satiniert) erhältlich und haben ein funktionales, robustes und trendiges Design, das zu der neuen Reihe von Badaccessoires von Mediclinics passt. Dadurch fügt sich dieser Seifenspender perfekt in jeden Raum ein. Mit einem Nettogewicht von 1,2 kg und hergestellt aus Edelstahl AISI 304, 0,8 mm dick, haben diese Seifenspender einen inneren Kunststoffbehälter, der Oxidation verhindert und zu Reinigungs- und Desinfektionszwecken leicht entfernt werden kann. Diese gesamte Reihe von Seifenspendern ist mit einem korrosionsbeständigen Anti-Tropf-Ventil ausgestattet, das 0,8 ml Seife pro Service spendet. Dieses Ventil kann zu Wartungszwecken leicht aus dem Kunststofftank entfernt werden. Darüber hinaus verfügen diese Seifenspender über eine Seifenfüllstandsanzeige im vorderen Teil, die ständig anzeigt, wie viel Seife im Seifenspender vorhanden ist. Es wird empfohlen, Flüssigseifen mit neutralem pH-Wert und ohne Chloride zu verwenden.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDJ0040x
    • ProduktfamilieSoap Dispensers
    • ProduktgruppeSoap Dispensers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-09-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)275
    • Breite (mm)100
    • Tiefe (mm)128
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)1.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien