Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Spray soap dispenser - Lever
Spray soap dispenser - Lever
Spray soap dispenser - Lever
Spray soap dispenser - Lever

    Spray soap dispenser - Lever

    Google-Übersetzung,
    Teilenummern: DJSP0036, DJSP0036B, DJSP0036C und DJSP0036CS Seifenspender mit Hebelbetätigung, Fassungsvermögen 1,5 l, hergestellt aus Edelstahl AISI 304, 0,8 mm dick, zur direkten Montage an der Wand und Betätigung mittels Edelstahl Stahlhebel. Diese Schaumseifenspender-Modelle sind in vier Ausführungen (weiß, schwarz, hell und satiniert) erhältlich und haben ein funktionales, robustes und trendiges Design, das zu der neuen Bad-Accessoires-Reihe von Mediclinics passt. Dadurch fügt sich dieser Seifenspender perfekt in jeden Raum ein. Geeignet für stark frequentierte Einrichtungen und für den öffentlichen Gebrauch. Spendet flüssige Desinfektionsseifen.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDJSP036x
    • ProduktfamilieSoap Dispensers
    • ProduktgruppeSoap Dispensers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-06-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)250
    • Breite (mm)110
    • Tiefe (mm)175
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)1.25
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • IFCClassificationBauelementzubehör
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_36
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHand cleaning gel dispensers
    • Klassifizierung10 28 13
    • Format2014TitelToilet Accessories
    • OmniClassNummer23-31 25 29 13
    • OmniClassTitelHand Soap Dispensers
    • CSIUniFormatIICodeE
    • CSIUniFormatIITitleEQUIPMENT & FURNISHINGS

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien