Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Steel paper towel C/Z folds dispenser

Steel paper towel C/Z folds dispenser

4.6 von 5 Sternen4.6(10 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Teilenummern: DT0106 Papierhandtuchspender, entworfen und hergestellt von Mediclinics, aus Stahl 0,8 mm. dickes, weißes Epoxy-Finish. Diese Spender sind so konzipiert, dass sie in jeder Art von öffentlichen Waschräumen installiert werden können. Modelle für eine effizientere Nutzung des Papiers und geeignet für verschiedene Waschraumumgebungen: Fitnessstudios, Sportzentren, Krankenhäuser und Gesundheitszentren, Hotels und ähnliche Einrichtungen; Lösungen auch für den Einsatz an verschiedenen Orten. Modelle geeignet für C/Z gefaltete Papierhandtücher; In dieser Kategorie sind Produkte erhältlich, die Mengen zwischen 400 und 600 Tüchern zulassen. Alle Papierturmspender von Mediclinics werden mit Schloss und Spezialschlüssel zum Öffnen und Schrauben geliefert. Diese Spender sind speziell so konzipiert, dass das Papier einfach ausgetauscht werden kann. Außerdem verfügen die meisten Modelle dieser Marke über Anti-Vandalismus-Funktionen und enthalten Mechanismen, um die Verwendung von Papier zu erleichtern und zu optimieren.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerDT0106
  • ProduktfamiliePaper Towel Dispensers
  • ProduktgruppeC/Z Folds Dispenser
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-09-23
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)330
  • Breite (mm)275
  • Tiefe (mm)133
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)1.8
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien