Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mediflow intelligent Stainless Steel 120V
Mediflow intelligent Stainless Steel 120V

    Mediflow intelligent Stainless Steel 120V

    Google-Übersetzung,
    Teilenummern: M02AC-UL & M02ACS-UL Mit großem Erfolg hat SANIFLOW DEN ERSTEN INTELLIGENTEN HÄNDETROCKNER entwickelt, dank eines neuen Händetrocknungssystems namens „Logic Dry“, das vollautomatisch für jeden Trocknungszyklus die optimale Heizleistung auswählt Luftstromtemperatur, was einen Fortschritt in Design und Ausstattung von Händetrocknern für öffentliche Waschräume darstellt. Darüber hinaus sind sie mit neuen elektronischen und Anti-Vandalismus-Schutzsystemen ausgestattet, die sie zu den sichersten Trocknern ihrer Kategorie machen. Diese Serie verfügt über den legendären SANFILOW-Luftstrom – über 315 CFM pro Stunde plus vollautomatischen Betrieb, präzises Design und Effizienz, wodurch der Geräuschpegel auf das Minimum des Marktes in seiner Kategorie reduziert wird. Erhältlich in Edelstahl AISI 304, 1,5 mm dick, glänzend oder satiniert, stellt es eine stilvolle Wahl dar.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerM02ACx_UL
    • ProduktfamilieHigh traffic-High durability-Low noise
    • ProduktgruppeMediflow® Intelligent
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-09-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)325
    • Breite (mm)275
    • Tiefe (mm)164
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)4.25
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Hand- und Haartrockner

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien