Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vertical stainless steel swing grab bar
Vertical stainless steel swing grab bar

    Vertical stainless steel swing grab bar

    4.7 von 5 Sternen4.7(12 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Teilenummern: BG0800C & BG0800CS Hochschwenkbarer Haltegriff mit Haken für Toilettenpapierhalter, hergestellt von Mediclinics aus Edelstahl AISI 304, Stab Ø 32 mm und 1,5 mm dick. Mediclinics bietet diese Produkte an, um die Lebensqualität von Menschen mit eingeschränkter Mobilität zu verbessern. Hochmodernes Design, hohe Haltbarkeit und einfache Wartung. Das zum Biegen der Haltegriffe verwendete Verfahren garantiert einen einheitlichen Durchmesser seiner Rundungen. Hergestellt aus Edelstahl AISI 304 mit glänzender oder satinierter Oberfläche. Der Drehpunkt dieses Haltegriffs ist für maximalen Widerstand mit einem Doppelrohr verstärkt. Ein Sicherheitssystem, das die Stange in der vertikalen Position blockiert, verhindert ein versehentliches Herunterfallen. Edelstahlschrauben und Kunststoffdübel zur Befestigung des Haltegriffs an der Wand sind im Lieferumfang enthalten.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBR0800x
    • ProduktfamilieGrab Bars
    • ProduktgruppeMedinox
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-09-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)300
    • Breite (mm)100
    • Tiefe (mm)738
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit