Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vertical stainless steel swing grab bar

Vertical stainless steel swing grab bar

4.6 von 5 Sternen4.6(16 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Teilenummern: BG0900CS Hochschwenkbarer Haltegriff, 3 feste Positionen mit Toilettenpapierhalterhaken, zur Installation in der Nähe der Toilette, hergestellt von Mediclinics aus Edelstahl AISI 304, Stange Ø 32 mm und 1,5 mm dick. Geeignet für behinderten-, senioren- oder behindertengerechte Bäder und zur Realisierung barrierefreier Zugänglichkeit in Bädern und öffentlichen Räumen. Modell geeignet für den öffentlichen Gebrauch. Höchste Haltbarkeit und Rostbeständigkeit dank Fertigung aus Edelstahl AISI 304. Der Biegeprozess garantiert die Gleichmäßigkeit des Durchmessers entlang der Biegungen. Es enthält einen Hakenrollenhalter und ein System, um die Stange in 3 verschiedenen Positionen zu platzieren. Befestigungsflansch aus Stahl, 3 mm stark. Mit 6 versenkten Schraubenlöchern von Ø6,5 mm zur Montage an der Wand. Kompatibel mit der Installation der Haltegriffe BG0800… und BG0850… von Mediclinics). Inklusive Schrauben für Ziegelwände aus Edelstahl. Die Stärke der Balkenstütze hängt von der Art der Oberfläche und den verwendeten Stützen ab. Blockgummi am Ende, um die Montageplatte zu stützen. Mit optionalem Kit zur Verhinderung elektrischer Leitfähigkeit (KA0060).
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBR0900x
  • ProduktfamilieGrab Bars
  • ProduktgruppeMedinox
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-09-23
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)300
  • Breite (mm)100
  • Tiefe (mm)738
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit