Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stainless steel straight grab bar
Stainless steel straight grab bar

    Stainless steel straight grab bar

    4.5 von 5 Sternen4.5(8 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Teilenummern: BR0300C, BR0400C, BR0600C, BR0750C, BR0900C, BR1200C, BR0300CS, BR0400CS, BR0600CS, BR0750CS, BR0900CS & BR1200CS Haltegriff hergestellt von Mediclinics aus Edelstahlstab Ø 32 mm, 1,5 mm dick und mit Schnappflanschabdeckung für verdeckte Montage. Hochmodernes Design, hohe Haltbarkeit und einfache Wartung. Das zum Biegen der Haltegriffe verwendete Verfahren garantiert einen einheitlichen Durchmesser seiner Rundungen. Hergestellt aus Edelstahl AISI 304 mit einem glänzenden und satinierten Finish. Edelstahlschrauben und Kunststoffdübel zur Befestigung des Haltegriffs an der Wand sind im Lieferumfang enthalten.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBRyyyyx
    • ProduktfamilieGrab Bars
    • ProduktgruppeMedinox
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-09-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)82
    • Breite (mm)82
    • Tiefe (mm)70
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit