Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Horizontal baby changing station BabyMedi stainless steel
Horizontal baby changing station BabyMedi stainless steel
Horizontal baby changing station BabyMedi stainless steel
Horizontal baby changing station BabyMedi stainless steel

    Horizontal baby changing station BabyMedi stainless steel

    4.9 von 5 Sternen4.9(18 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Teilenummer: CP0016HCS und CP0016HCSB

    Aufputz-Wickelstationen aus bakterienresistentem Polypropylen und mit einer Außenseite aus Edelstahl AISI 304, satiniert (CP0016CHS) oder mattschwarz (CP0016CHSB) .

    BabyMedi® Wickelstationen bieten ein sehr hohes Maß an Sicherheit und Sauberkeit und sind die ideale Lösung für öffentliche Bereiche wie Einkaufszentren, Flughäfen, öffentliche Gebäude, Kindertagesstätten usw. Modelle, die für stark frequentierte Einrichtungen mit hoher Festigkeit und Haltbarkeit geeignet sind.

    Durch ihr trendiges und stilvolles Design fügen sich diese Wickelstationen perfekt in jeden Raum ein.

    Das antimikrobielle Biocote®-Additiv, das auf der Silberion-Technologie basiert, ist in seine eigene Oberfläche eingebettet, fördert eine einfache Reinigung und reduziert das Wachstum von geruchsverursachenden und fleckenden Mikroben.

    BabyMedi kann optional mit einem Ionisator („Ion Hygienic“-Technologie) geliefert werden, der dank der von ihm abgegebenen negativ geladenen Partikel (Anionen) Viren und Bakterien neutralisiert und dabei hilft, die Wickelstation frei von diesen für die Gesundheit des Babys schädlichen Mikroorganismen zu halten . Die Wirksamkeit des Ionisators gegen Viren und Bakterien wurde vom TÜV Rheinland geprüft und zugelassen (Mikrobiologischer Prüfbericht Nr. 60329708-001) .

      BabyMedi® Wickelstationen werden (im Verpackungskarton) mit Kinderschutzbändern aus Nylon geliefert.

      Ein Paar Taschenhaken (einer auf der rechten Seite und der andere auf der linken Seite) helfen dabei, persönliche Gegenstände nah und griffbereit zu halten.

      BabyMedi®-Einheiten entsprechen vollständig den Normen EN 12221-1 und EN 12221-2, die verlangen, dass Wickelstationen einen statischen Belastungstest von 50 kg während einer Stunde aushalten müssen. Darüber hinaus haben in unseren eigenen Labors getestete Geräte Belastungen von über 100 kg standgehalten.

      Technische Spezifikation
      • ReferenznummerCP0016HCS
      • ProduktfamilieBaby changing stations
      • ProduktgruppeBabyMedi®
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2017-06-17
      • Editionsnummer1
      • Höhe (mm)480
      • Breite (mm)860
      • Tiefe (mm)570
      Verwandt
      • HauptmaterialEdelstahl
      • Sekundär MaterialStahl
      • Entwickelt inSpanien
      • Hergestellt inSpanien
      • Nettogewicht (kg)16
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Weitere Sanitärobjekte
      • IFCClassificationBauelementzubehör
      • UNSPSCNameSanitary ware
      • UNSPSCCode301815
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_06
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaby changing units
      • Klassifizierung10 28 13.19
      • Format2014TitelHealthcare Toilet Accessories
      • OmniClassNummer23-21 27 31 11
      • OmniClassTitelDiaper Changing Tables
      • CSIUniFormatIICodeE
      • CSIUniFormatIITitleEQUIPMENT & FURNISHINGS

      Verfügbarkeit in den Regionen

      Europa Asien Afrika Ozeanien
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit