Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vertical baby changing station with ionizer made of white polypropylene
Vertical baby changing station with ionizer made of white polypropylene
Vertical baby changing station with ionizer made of white polypropylene
Vertical baby changing station with ionizer made of white polypropylene
Vertical baby changing station with ionizer made of white polypropylene
Vertical baby changing station with ionizer made of white polypropylene
Vertical baby changing station with ionizer made of white polypropylene

    Vertical baby changing station with ionizer made of white polypropylene

    Google-Übersetzung,
    • Vertikale Aufputz-Wickelstation aus bakterienresistentem Polypropylen und mit Ion Hygienic Technology, die den Wickeltisch aktiv desinfiziert. • BabyMedi® Wickelstationen bieten ein sehr hohes Maß an Sicherheit und Sauberkeit und sind die ideale Lösung für öffentliche Bereiche wie Einkaufszentren, Flughäfen, öffentliche Gebäude, Kindertagesstätten usw. Modelle, die für stark frequentierte Einrichtungen mit hoher Festigkeit und Haltbarkeit geeignet sind. • Durch ihr trendiges und stilvolles Design fügen sich diese Wickelstationen perfekt in jeden Raum ein. • Biocote® antimikrobielles Additiv, basierend auf Silberion-Technologie, ist in die eigene Oberfläche eingebettet, fördert eine einfache Reinigung und reduziert das Wachstum von geruchsverursachenden und fleckenden Mikroben. • Ionisator ("Ion Hygienic"-Technologie), der Viren und Bakterien dank der von ihm abgegebenen negativ geladenen Partikel (Anionen) neutralisiert und dabei hilft, die Wickelstation frei von diesen für die Gesundheit des Babys schädlichen Mikroorganismen zu halten. Die Wirksamkeit des Ionisators gegen Viren und Bakterien wurde vom TÜV Rheinland geprüft und für gut befunden (Mikrobiologischer Prüfbericht Nr. 60329708-001). • BabyMedi® Wickelstationen werden (in der Verpackung) mit Kinderschutzbändern aus Nylon geliefert. • Ein Paar Taschenhaken (einer auf der rechten Seite und der andere auf der linken Seite) hilft, persönliche Gegenstände nah und griffbereit zu halten. • BabyMedi®-Einheiten entsprechen vollständig den Normen EN 12221-1 und EN 12221-2, die verlangen, dass Wickelstationen einem statischen Belastungstest von 50 kg während einer Stunde standhalten müssen. Darüber hinaus haben in unseren eigenen Labors getestete Geräte Belastungen von über 100 kg standgehalten.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCP0016V-I
    • ProduktfamilieBaby changing stations
    • ProduktgruppeBabyMedi®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)890
    • Breite (mm)550
    • Tiefe (mm)100
    Verwandt
    • HauptmaterialPolypropylen
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)13.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Weitere Sanitärobjekte
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_06
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaby changing units
    • Klassifizierung11 70 00
    • Format2014TitelHealthcare Equipment
    • OmniClassNummer23-21 27 31 11
    • OmniClassTitelDiaper Changing Tables
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien