Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Liquid soap dispenser - Lever
Liquid soap dispenser - Lever
Liquid soap dispenser - Lever
Liquid soap dispenser - Lever

    Liquid soap dispenser - Lever

    5.0 von 5 Sternen5.0(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Teilenummern: DJP0034, DJP0034B, DJP0034C und DJP0034CS Flüssigseifenspender mit Hebelbetätigung, 1,5 l Fassungsvermögen, hergestellt aus Edelstahl AISI 304, 0,8 mm dick, direkt an der Wand zu installieren und mit einem Edelstahlhebel zu bedienen Stahlhebel. Diese Seifenspender-Modelle sind in vier Ausführungen (weiß, schwarz, hell und satiniert) erhältlich und haben ein funktionales, robustes und trendiges Design, das zu der neuen Bad-Accessoires-Reihe von Mediclinics passt. Dadurch fügt sich dieser Seifenspender perfekt in jeden Raum ein. Geeignet für stark frequentierte Einrichtungen und für den öffentlichen Gebrauch. Spendet flüssige Seifen oder hydroalkoholisches Gel. Chirurgische Seifen und Seifen mit festen Schleifpartikeln werden nicht unterstützt.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDJP0034x
    • ProduktfamilieSoap Dispensers
    • ProduktgruppeSoap Dispensers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-06-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)250
    • Breite (mm)110
    • Tiefe (mm)175
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)1.25
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • IFCClassificationBauelementzubehör
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_36
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHand cleaning gel dispensers
    • Klassifizierung10 28 13
    • Format2014TitelToilet Accessories
    • OmniClassNummer23-31 25 29 13
    • OmniClassTitelHand Soap Dispensers
    • CSIUniFormatIICodeE
    • CSIUniFormatIITitleEQUIPMENT & FURNISHINGS

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit