Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Steel paper towel roll dispenser

Steel paper towel roll dispenser

Google-Übersetzung,
Teilenummern: DT0303 Papierhandtuchrollenspender von Mediclinics sind für die Installation in jeder Art von öffentlichen Waschräumen konzipiert. Sie verwenden Papierhandtuchrollen mit einem maximalen Durchmesser von 250 mm. Diese Papierhandtuchspender sind aus stahlweißem Epoxidharz gefertigt. Sie wurden für eine effizientere Papiernutzung konzipiert und eignen sich für verschiedene Waschraumumgebungen: Turnhallen, Sportzentren, Krankenhäuser und Gesundheitszentren, Hotels und ähnliche Anlagen. Alle diese Modelle haben eine vordere Schiebetür, die speziell für einen einfachen Papierwechsel entwickelt wurde. Sie haben Anti-Vandalismus-Eigenschaften und wurden entwickelt, um die rationelle Verwendung des Papiers zu erleichtern und zu optimieren, wie zum Beispiel der gezahnte Papierauslass, der das Schneiden des Papiers erleichtert. Diese Papierturm-Rollenspender von Mediclinics werden mit Schloss und Spezialschlüssel zum Öffnen und Schrauben für die Wandmontage geliefert.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerDT0303
  • ProduktfamiliePaper Towel Dispensers
  • ProduktgruppeRoll Dispenser
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-09-23
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)376
  • Breite (mm)261
  • Tiefe (mm)261
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)3.1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit