Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PUBLIC USE AUTOMATIC HAIR DRYER
PUBLIC USE AUTOMATIC HAIR DRYER

    PUBLIC USE AUTOMATIC HAIR DRYER

    Google-Übersetzung,
    Teilenummern: SC0009 & SC0009CS Machflow® automatischer Haartrockner mit flexiblem Schlauch und Griff ist ein oberflächenmontierter Haartrockner der neuesten Generation, der wichtige Energieeinsparungen und eine ultraschnelle Haartrocknung bietet. Lösungen mit avantgardistischem Design und mit zwei verschiedenen Oberflächen (weiß oder satiniert), damit sich die Trockner problemlos in die Dekoration einfügen. Sie wurden für die Installation in stark frequentierten Waschräumen entwickelt und sind wirklich langlebige, kompakte Einheiten, die ein schönes Design mit einer großartigen Luftstromleistung, einer hohen Haltbarkeit und Anti-Vandalismus-Eigenschaften kombinieren. Geeignet für Standorte wie: Schwimmbäder, Sportzentren, Turnhallen und Resorts. Alle diese Haartrockner haben eine schweißfreie, einteilige Abdeckung aus Edelstahl AISI 304 mit einer Dicke von 1,5 mm, die ihnen eine hohe Robustheit verleiht. Ein Hochdruck-Bürstenmotor sorgt für einen fantastischen Luftauslass von 205 km/h und seine Geschwindigkeit kann manuell über ein Potentiometer eingestellt werden, wodurch der Stromverbrauch reguliert werden kann. Das Heizelement ist durch einen selbstrückstellbaren Überhitzungsschutz thermisch geschützt und verfügt über einen „Ein/Aus“-Schalter, um es manuell ein- oder auszuschalten. Der Schlauch besteht aus weißem Polyurethan mit dehnbarer Federstahlspirale und einem Griffanschluss aus PBT (Polybutylen). Der Griff besteht aus schlagfestem ABS-Kunststoff.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSC0009x_220V
    • ProduktfamilieGreen-Sustainable high traffic & speed hair dryers
    • ProduktgruppeMachflow®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-06-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)330
    • Breite (mm)265
    • Tiefe (mm)170
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)5.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Hand- und Haartrockner
    • IFCClassificationElektrogerät
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_62_36
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHair driers
    • Klassifizierung10 28 13
    • Format2014TitelToilet Accessories
    • OmniClassNummer23-31 25 17
    • OmniClassTitelHair Dryers
    • CSIUniFormatIICodeE
    • CSIUniFormatIITitleEQUIPMENT & FURNISHINGS

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit