Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Entrance door glass with side leaf MéO
Entrance door glass with side leaf MéO

    Entrance door glass with side leaf MéO

    4.8 von 5 Sternen4.8(18 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Glastür mit unebenen Blättern MéO, innen aus Holz und außen aus Aluminium.

    Möglichkeit der Konvertierung zwischen verschiedenen Stilen.

    Die Abmessungen können gemäß den Fertigungsbeschränkungen angepasst werden.

    Tür mit Griffwahl: rechts / links.

    Einteiliges Holz-Aluminium-Blatt, 69 mm stark.

    Sicherheitsschloss mit 5 Verriegelungspunkten und dreidimensional verstellbaren Scharnieren.

    Patentiertes Konzept.

    Spezifikation
    • Various variable parameters.

      Information and technical data of the joinery.

      Non-contractual model.

      Two types of frame.

      Possible technical parameters :

      • Doublage 75,105,125,145,165,185,205
      • Frame width 33,43,53,63,73,83
      • Choice of 3 models with different styles
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMeO-PE-2vtt
    • ProduktfamilieDoors
    • ProduktgruppeWood & aluminium doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Innen- und Außentüren
    • IFCClassificationTür
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_15_50_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors, windows and glazing surveying
    • OmniClassNummer23-13 33 21 11 15
    • OmniClassTitelBalanced Door Aluminum-Framed Entrances
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich