Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Entrance door ESSENTIELLE range - Unequal leaves
Entrance door ESSENTIELLE range - Unequal leaves
Entrance door ESSENTIELLE range - Unequal leaves
Entrance door ESSENTIELLE range - Unequal leaves

    Entrance door ESSENTIELLE range - Unequal leaves

    4.0 von 5 Sternen4.0(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Eingangstür mit ungleichen Flügeln der Serie ESSENTIELLE, innen aus Holz und außen aus Aluminium.

    Möglichkeit der Konvertierung zwischen verschiedenen Stilen.

    Die Abmessungen können gemäß den Fertigungsbeschränkungen angepasst werden.

    Tür mit Griffwahl: rechts / links.

    Einteiliges Holz-Aluminium-Blatt, 69 mm stark.

    Sicherheitsschloss mit 5 Verriegelungspunkten und dreidimensional verstellbaren Scharnieren.

    Patentiertes Konzept.

    Spezifikation
    • Various variable parameters.

      Information and technical data of the joinery.

      Non-contractual model.

      Two types of frame.

      Possible technical parameters :

      • Doublage 75,105,125,145,165,185,205
      • Frame width 33,43,53,63,73,83
      • Choice of 3 models with different styles
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMeO-PE-ESSENTIELLE-2vtt
    • ProduktfamilieDoors
    • ProduktgruppeWood & aluminium doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Innen- und Außentüren
    • IFCClassificationTür
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_15_50_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors, windows and glazing surveying
    • OmniClassNummer23-13 33 21 11 15
    • OmniClassTitelBalanced Door Aluminum-Framed Entrances
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich