Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Eliminailer-T
Eliminailer-T
Eliminailer-T
    Metal-Era

    Eliminailer-T

    Google-Übersetzung,
    Alternative zum Holznagler

    Der Austausch von Holznagelleisten am Gebäudeumfang durch Eliminailer-T verbessert die strukturelle Integrität des Dachumfangs, reduziert das Ausfallrisiko erheblich und schützt das gesamte Dachsystem vor kostspieligen Schäden und Abdeckungen durch Wind. Zu den wichtigsten Merkmalen gehören:

    • Branchenführende lebenslange Windgarantie bis zu einer Windgeschwindigkeit von 215 MPH.
    • Überragende Leistung in Branchentests.
    • Nicht brennbares Material, das sich nicht verzieht, reißt, spaltet, verrottet oder verformt.
    • Erhältlich in 12 Fuß langen Stücken mit vorgebohrten Löchern für eine schnelle und einfache Montage.
    • 1,5", 3" und 5,2" Fronthöhen mit verschiedenen Flanschgrößenoptionen.
    • Verbesserte Wärmeleistung durch durchgehende Dämmung bis zum Dachrand.
    • Lässt sich problemlos mit Produkten von Metal-Era/Hickman Edge Systems kombinieren.
    Spezifikation
    • Testing

      • Tested per ANSI/SPRI/FM 4435/ES-1 Standard to comply with the International Building Code.
      • Factory Mutual approved for wind uplift protection.
      • Miami-Dade Approved (No. 23-0912.08 12/11/28) to comply with the “High Velocity Hurricane Zone of the Florida Building Code.”

      Warranty

      This high performance nailer alternative comes with a Lifetime, 215 MPH Wind Warranty. It covers replacement or repair of any portion of the system that has failed due to a defect in Metal-Era supplied materials. The warranty covers the product for the lifetime of the roof on which it was originally installed.

      Standard Sizes (Face Height, Roof Flange)

      • 1.5", 2.5"
      • 1.5", 5.5"
      • 3", 2.5"
      • 3," 5.5"
      • 5.2", 4"
      • 5.2", 5.5"

      Materials

      Heavy-gauge extruded aluminum.

      Efficient Design

      • The patented design installs up to 60% faster than wood nailers. 
      • The pre-punched, staggered fastening holes ensure proper installation every time, saving time and labor costs.
      • The product is guaranteed to improve long-term structural and thermal performance, protecting the roof and offering greater insulation. 
      • It won’t crack, warp, split or rot; it is not a food source for insects, non-combustible and won’t absorb moisture.
      • All fasteners are included and will arrive to the job site with the product. 
      • 1.5" Eliminailer-T replaces one wood nailer and allows 1.5" of Polyiso and 1/2" cover board or up to 2" of Polyiso allowing for continuous insulation to the roof edge, adding up to an R-11.4 to the edge assembly.
      • 3" Eliminailer-T replaces two wood nailers and allows 3" of Polyiso and 1/2" cover board or up to 3.5" of Polyiso allowing for continuous insulation to the roof edge, adding up to an R-20.5 to the edge assembly. Initial reports show up to a 35% improvement in thermal performance.
      • 5.2" Eliminailer-T replaces three wood nailers and allows 5.2" of Polyiso with a 1/2" cover board or up to 5.7" of Polyiso allowing for continuous insulation to the roof edge, adding up to an R-32 to the edge assembly. Initial reports show a 35% to 47% improvment in thermal performance.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummereliminailer-t-15-3-and-52
    • ProduktfamilieWood Nailer Alternative
    • ProduktgruppeMetal Roof
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-14
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit