Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Linear Slot Return Diffuser - Narrow Tee - Model 6600R Series
METALAIRE

Linear Slot Return Diffuser - Narrow Tee - Model 6600R Series

Google-Übersetzung,

Zuluft-/Rücklauf-Linearschlitzauslässe mit integrierten Volumen-/Richtmusterreglern
Die linearen Schlitzauslässe aus Aluminium der Serie 6600 sind eine ausgezeichnete Wahl für kontinuierliche lineare Anwendungen, da sie ein sauberes Erscheinungsbild und eine einfache Installation bieten.
Die Basismodelle der Serie 6600 variieren je nach Steckplatzbreite und umfassen: 6650 (1/2"-Steckplatz), 6675 (3/4"-Steckplatz), 6610 (1"-Steckplatz) und 6615 (1-1/2"-Steckplatz). Eine große Auswahl an Rahmen- und Rahmenstilen ist für unterschiedliche Decken und Installationen erhältlich. Umlenkeinheiten ohne Mustersteuerungen (6600R) und Modelle mit Gehrungsecken (6600MC) runden das Angebot ab.

  • Erhältlich in 1 bis 8 Schlitzen mit 1/2", 3/4" oder 1" Schlitzbreite. 1-1/2" Schlitzbreite ist in 1 bis 4 Schlitzen erhältlich.
  • Einheiten sind in einem einzigen Abschnitt bis zu 8' erhältlich. Dieses Merkmal sorgt für ein sauberes Erscheinungsbild und erleichtert die Installation, da weniger Fugen auszurichten sind
  • Strahlregler an Versorgungseinheiten bestehen aus Aluminium und sind von der Vorderseite des Diffusors aus einstellbar und können so eingestellt werden, dass sie das Volumen oder die Strahlrichtung von vertikal auf horizontal einstellen
  • Erhältlich für T-Träger-Lay-in, Oberflächenmontage, schmales T-Stück, abgesenkte Fläche, verdeckte Verzahnung oder verdeckte Verzahnung/Gipsrahmen
  • Das verfügbare Universalplenum (UP) kann für alle 6600-Serien bereitgestellt werden.
  • Die Serie 6600 ist eine ausgezeichnete Wahl für Systeme mit variablem Volumen, die ein enges horizontales Muster von maximaler bis minimaler Wurfweite liefern
  • Der 6600R ist für Rücklaufanwendungen konzipiert. Das Gerät wird ohne Streckenregler geliefert, um Druck und Lärm zu reduzieren
Spezifikation
  • 6650 - 1/2" slot width
    6675 - 3/4" slot width
    6610 - 1" slot width
    6615 - 1-1/2" slot width

    20 White / Black
    21 Clear Anodize
    28 Custom Color (color match required)

Technische Spezifikation
  • Referenznummer6600R-LSD-Return-Narrow-Tee
  • ProduktfamilieGrilles, Registers & Diffusers
  • ProduktgruppeLinear Diffusers & Grilles
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-02-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • IFCClassificationLuftauslass
  • UNSPSCNameAir diffusers
  • UNSPSCCode40101505
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_04_02
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir diffusers
  • Klassifizierung23 37 13
  • Format2014TitelDiffusers, Registers, and Grilles
  • OmniClassNummer23-33 49 11 11
  • OmniClassTitelCeiling Ventilation Diffusers
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit