Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aluminum / Steel Spiral Duct Supply Grille - Model 4000PF
METALAIRE

Aluminum / Steel Spiral Duct Supply Grille - Model 4000PF

4.2 von 5 Sternen4.2(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Das Modell 4000PF ist ein spiralförmig montiertes perforiertes Frontgitter. Es kann in einer Versorgungs- oder Rückführungsanwendung verwendet werden. Das Versorgungsmodell wäre 4000 PFS und die Rendite 4000 PFR.

  • Die Einheiten können einfach in runde Kanaldurchmesser von 10" bis 48" installiert werden
  • Integrierte Dichtungen sorgen für einen festen Sitz am runden Kanal
  • Zu den Versorgungseinheiten gehört ein eingebauter Absauger, um einen genauen Ausgleich und einen gleichmäßigen Luftstrom zu ermöglichen
Spezifikation
  • Models
    4004P Aluminum - Double Deflection Supply
    4004SP Galvanized Steel - Double Deflection Supply
    4000PFS Aluminum - Perforated Supply
    4000SPFS Galvanized Steel - Perforated Supply
    4000PFR Aluminum - Perforated Return
    4000SPFR Galvanized Steel - Perforated Return

    Finish
    01 - White (Aluminum only)
    02 - Satin Silver
    03 - Black
    24 - Mill (Galvanized only)

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAluminum-Steel-Spiral-Duct-Supply-Grille-4000PF
  • ProduktfamilieGrilles, Registers & Diffusers
  • ProduktgruppeGrilles & Registers
  • Veröffentlichungsdatum2020-11-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • IFCClassificationLuftauslass
  • UNSPSCNameAir diffusers
  • UNSPSCCode40101505
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_04_02
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir diffusers
  • Klassifizierung23 37 13
  • Format2014TitelDiffusers, Registers, and Grilles
  • OmniClassNummer23-33 49 11 11
  • OmniClassTitelCeiling Ventilation Diffusers
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit