Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bypass Terminal Unit with Sound Attenuator - BP-600
METALAIRE

Bypass Terminal Unit with Sound Attenuator - BP-600

Google-Übersetzung,

Die Metalaire BP-600 Bypass Air Terminals werden verwendet, um eine variable Luftvolumenzufuhr von klimatisierter Luft zu einem Raum oder einer Zone zu erreichen, in der Lüftungsgeräte mit konstantem Volumen vorhanden sind. Die variable Luftvolumensteuerung wird erreicht, indem der Luftstrom als direkte Reaktion auf ein Signal vom Raumthermostat entweder in den Raum oder zu einem Bypass-Anschluss geleitet wird. Ein Verriegelungsquadrant an der Einlassausgleichsklappe bestimmt den Gesamtluftstrom durch die Box.

  • Kapazitäten von 200-4.000 CFM in 6 Größen
  • Die Dämpferbaugruppe umfasst einen galvanisierten einzelnen ½ Zoll dicken Kastendämpfer, der eine hervorragende Steifigkeit und Schließung für eine genaue Steuerung ohne die Verwendung eines internen Gestänges bietet.
  • Ein konstantes Luftvolumen wird vom Luftauslass geliefert, aber unterschiedliche Mengen werden an den Raum und das Bypass-Plenum geliefert
  • Pneumatische, elektrische oder analoge Steuerungen verfügbar
Spezifikation
    • Casing constructed of 22 ga. galvanized steel
    • BP-600 available in 6 unit sizes to handle 200-4,000 CFM
    • Damper assembly includes a galvanized single ½” thick box damper providing superior rigidity and close off for accurate control without the use of internal linkage. 
    • Insulation is 1/2" thick, 1.5 lb/ft3 dual density coated fiberglass that complies with NFPA 90A, ASTM C-665, and UL-181 requirements
    • Industry leading continuous welded primary inlet duct to minimize leakage with three stiffening beads for added rigidity
    • Damper rotates in a self-lubricating, long life, low friction thermoplastic bearing
    • Integral locking quadrant 
    • AHRI Certified, ETL listed, UL 1995,  Complies with NFPA 90A and UL 181
    • All BP-600 terminal units are AHRI certified and shipped with the AHRI seal

    Liners

    • ½” 1.5lbs fiberglass
    • ½” 1.5lbs foil faced
    • ½” Thermopure closed cell foam

    Other options available:

    • Hanger brackets
    • Custom options


Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBypass-Terminal-Unit-Sound-Attenuator-BP-600
  • ProduktfamilieAir Terminal Units
  • ProduktgruppeSingle Duct Air Terminals
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-04-09
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVerzinkter Stahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_24_16
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungConstant volume boxes
  • Klassifizierung23 36 13
  • Format2014TitelConstant-Air-Volume Units
  • OmniClassNummer23-33 41 17 11
  • OmniClassTitelConstant Volume Air Terminal Units
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit