Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Commercial/Industrial Drum Louver for Spiral Duct Mount - Model RL-SP
METALAIRE

Commercial/Industrial Drum Louver for Spiral Duct Mount - Model RL-SP

Google-Übersetzung,

Die RL-SP-Trommeljalousie ermöglicht die Lieferung eines Jet- oder Diffusluftmusters in Spiralkanalinstallation. Sie sind sowohl horizontal (durch Leitschaufeln) als auch vertikal (durch die rotierende Trommel) vollständig einstellbar, um Primärversorgungsluft dort bereitzustellen, wo sie in gewerblichen und industriellen Anwendungen benötigt wird.

  • Kann horizontal eingestellt werden, um einen geraden Primärstrahl für lange Wurfweiten (bei 0° Ablenkung) oder ein diffuses Primärluftmuster für kurze Wurfweiten mit größerer Streuung (bei 15° und 30° Ablenkung) bereitzustellen.
  • Die zylindrische Trommel ermöglicht die vertikale Führung der Primärluft innerhalb eines 60°-Bogens.
  • Die Dual-Flow-Konfiguration ist verfügbar und ermöglicht die Aufteilung des Zuluftstroms durch verstellbare Leitbleche (RL-SP-DF)
  • Erhältlich bis zu einer Länge von 48" und für Spiralrohre von 12" bis 48".
  • Aluminiumkonstruktion
Spezifikation
  • Models:
    RL-SP  Single Vane
    RL-SP-DF Dual Flow

    Finish:
    01 White
    02 Satin Silver
    03 Black
    24 Mill Finish
    28 Custom Colors (color match required)

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCommercial-Industrial-Drum-Louver-RL-SP
  • ProduktfamilieGrilles, Registers & Diffusers
  • ProduktgruppeGrilles & Registers
  • Veröffentlichungsdatum2020-11-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • IFCClassificationLuftauslass
  • UNSPSCNameAir diffusers
  • UNSPSCCode40101505
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_04_02
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir diffusers
  • Klassifizierung23 37 13
  • Format2014TitelDiffusers, Registers, and Grilles
  • OmniClassNummer23-33 49 11
  • OmniClassTitelVentilation Diffusers
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit