Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Constant Volume Fan Terminal Unit - FCI-600-ECM - Hot Water Reheat
METALAIRE

Constant Volume Fan Terminal Unit - FCI-600-ECM - Hot Water Reheat

Google-Übersetzung,

Die lüfterbetriebene Endeinheit der Serie Metalaire Modell FCI-600 wurde entwickelt, um ein Gleichgewicht zwischen leisem Betrieb, minimalem Platzbedarf und einem breiten Durchflussbereich zu bieten. Das FCI ist aus 22-Gauge-Metall gefertigt, das Vibrationen dämpft und die Steifigkeit erhöht. Jeder FCI verfügt über eine untere Zugangsplatte für einfachen Zugang zum Lüftermotor und zur Gebläsebaugruppe. Optional sind elektronisch kommutierte Motoren (ECM) erhältlich, um den Energieverbrauch zu minimieren.

  • Kapazitäten von 200-4.400 CFM in 6 Gehäusegrößen
  • AHRI-zertifiziert, ETL-gelistet, UL 1995, entspricht NFPA 90A und UL 181
  • Pneumatische, elektrische, analoge oder direkte digitale Steuerungen verfügbar
  • Warmwasser- oder Elektroheizung für Nacherwärmungsanwendungen verfügbar
Spezifikation
    • Single speed high efficiency PSC motor with SCR motor speed control
    • Field adjustable baffles, top and bottom, for balancing
    • Large bottom access panel provided for easy motor/blower servicing
    • Damper rotates in a self-lubricating, long life, low friction thermoplastic bearing
    • Industry leading continuous welded primary inlet duct to minimize leakage with three stiffening beads for added rigidity
    • Mechanically fastened damper assembly shall be double layer, 18 gauge equivalent, galvanized steel with integral blade seal (<1% at 3.0" wg static pressure)
    • All metal constructed inlet flow sensor with extra balancing taps
    • NEMA 1 rated control enclosure with stand-off to prevent penetration of casing
    • Full range of options and accessories available including liners, heating coils, access doors, attenuators, etc.
    • All FCI-600 terminal units are AHRI certified and shipped with the AHRI seal

    Liners

    • 1” 1.5lbs fiberglass
    • ¾”, or 1” 1.5lbs foil faced
    • ½” or 1” Thermopure closed cell foam

    Access Doors

    • Damper
    • Motor/Blower
    • Inlet sensor
    • Hot water coil
    • Electric heat

    Other options available:

    • 5 different control enclosures
    • 4 different handing configurations
    • 3 different outlet connections 
    • Hanger brackets
    • 4 different transformers
    • ECM Motors
    • Multiple how water coil options
    • Multiple electric heat options
    • Custom options

Technische Spezifikation
  • Referenznummerconstant-volume-fan-terminal-unit-fci-600-hw-ecm
  • ProduktfamilieAir Terminal Units
  • ProduktgruppeFan Powered Air Terminal Units - Constant Volume
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-11-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVerzinkter Stahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_24_16
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungConstant volume boxes
  • Klassifizierung23 36 13
  • Format2014TitelConstant-Air-Volume Units
  • OmniClassNummer23-33 41 17 11
  • OmniClassTitelConstant Volume Air Terminal Units
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit