Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Extruded Aluminum Linear Bar Grille - 1" Border, 7/32" Bars on 1/2" Centers - Model 2000
Extruded Aluminum Linear Bar Grille - 1" Border, 7/32" Bars on 1/2" Centers - Model 2000
Extruded Aluminum Linear Bar Grille - 1" Border, 7/32" Bars on 1/2" Centers - Model 2000
Extruded Aluminum Linear Bar Grille - 1" Border, 7/32" Bars on 1/2" Centers - Model 2000
    METALAIRE

    Extruded Aluminum Linear Bar Grille - 1" Border, 7/32" Bars on 1/2" Centers - Model 2000

    3.3 von 5 Sternen3.3(9 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Lineare Stabgitter und Register Modell 2000 sind für die Zu- und Abluftverteilung in Heizungs-, Kühl- und Lüftungsanwendungen ausgelegt und für die Seitenwand-, Boden-, Schwellen- und Deckenmontage ausgelegt. Die 2000-Serie besteht aus hochwertigen Aluminium-Strangpressprofilen. Für Gitter und Register der Serie 2000 ist ein komplettes Zubehörsortiment erhältlich, einschließlich Gehrungsecken und Dämpfer mit gegenläufigen Lamellen.

    • 1" Rand mit 7/32" Balken auf 1/2" Mitten.
    • Das Standardangebot umfasst 3 Ablenkungsoptionen: 0°, 15°, 30° Ablenkung
    • Vielfältige Montagemöglichkeiten: Wand-, Decken- oder Bodenmontage, verdeckte Montagemöglichkeiten sowie Optionen nur für den Kern und Unterbaumontage für Putzwände und -decken.
    • Auch in einem Band- und Spachtelrahmen für die verdeckte Installation erhältlich, Modell 2000TS
    Spezifikation
    • Models
      Series 2000 -1" borders - 7/32" bars - 1/2" centers
      Wall Mounted

      2000 - 0° Deflection
      2015 - 15° Deflection
      2030 - 30° Deflection
      Core Only
      2000CO - 0° Deflection
      2015CO - 15° Deflection
      2030CO - 30° Deflection
      Floor Mounted
      2000F - 0° Deflection
      2015F - 15° Deflection
      2030F - 30° Deflection
      Concealed Mounting Hanger
      2000H - 0° Deflection
      2015H - 15° Deflection
      2030H - 30° Deflection
      Plaster Wall & Ceiling With Subframe
      2000HP - 0° Deflection
      2015HP - 15° Deflection
      2030HP - 30° Deflection

      Finish
      01 White
      02 Satin Silver
      03 Black
      04 Clear Anodize
      24 Mill
      28 Custom Color (color match required)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerExtruded-Aluminum-Linear-Bar-Grille-2000
    • ProduktfamilieGrilles, Registers & Diffusers
    • ProduktgruppeLinear Diffusers & Grilles
    • Veröffentlichungsdatum2020-11-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialExtruded Aluminum
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
    • IFCClassificationLuftauslass
    • UNSPSCNameAir diffusers
    • UNSPSCCode40101505
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_04_02
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir diffusers
    • Klassifizierung23 37 13
    • Format2014TitelDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClassNummer23-33 49 11 11
    • OmniClassTitelCeiling Ventilation Diffusers
    • CSIUniFormatIICodeD30
    • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit