Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
High Performance Slot Diffuser - "E" Series - Model PHPS-E
METALAIRE

High Performance Slot Diffuser - "E" Series - Model PHPS-E

4.2 von 5 Sternen4.2(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Das PHPS-E verfügt über die gleichen aerodynamisch gekrümmten Leitschaufeln wie das PHPS-J. Es hält ein Luftmuster dicht an der Decke in Systemen mit konstanter oder variabler Steuerung aufrecht. Mit nur 22,9 cm Höhe benötigt das PHPS-E nur minimalen Platz, bietet aber maximale Leistung und Flexibilität für Innen- oder Außenanwendungen.

    • Steuerflügel haben doppelte Metalldicke an der Schlitzfläche für zusätzliche Festigkeit und Steifigkeit
    • Mustersteuerflügel werden lose geliefert, um die Installation vor Ort für Links- oder Rechtsauswurf zu ermöglichen (Werksinstallation gegen Aufpreis)
    • Korrosionsbeständige Stahlkonstruktion
    • Erhältlich in 1 und 2 Slots
    • Verfügbare Längen 24", 36", 48" und 60"
    • 24"-Längen haben einen Flügel pro Schlitz. Längen 36", 48" und 60" haben zwei Flügel pro einzelnem Schlitz
    • Optionale Isolierung auf PHPSI-E
    • Verfügbar für Donn Fine Line/Bolt Slot-Anwendung
Spezifikation
  • Models
    Non-Insulated
    PHPS-E-6 Lay-in Border
    PHPS-E-9 Donn Fineline Border
    Insulated
    PHPSI-E-6 Lay-in Border
    PHPSI-E-9 Donn Fineline Border

    Finish
    25 White Tee/Black
    26 All White
    27 All Black


Technische Spezifikation
  • ReferenznummerHigh-Performance-Slot-Diffuser-E-Series-PHPS-E
  • ProduktfamilieGrilles, Registers & Diffusers
  • ProduktgruppePlenum Slot Diffuser
  • Veröffentlichungsdatum2020-11-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • IFCClassificationLuftauslass
  • UNSPSCNameAir diffusers
  • UNSPSCCode40101505
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_04_02
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir diffusers
  • Klassifizierung23 37 13
  • Format2014TitelDiffusers, Registers, and Grilles
  • OmniClassNummer23-33 49 11 11
  • OmniClassTitelCeiling Ventilation Diffusers
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit