Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
High Performance Ultra Low Leakage Dual Duct Air Terminal Unit - DH500 ECO
METALAIRE

High Performance Ultra Low Leakage Dual Duct Air Terminal Unit - DH500 ECO

Google-Übersetzung,

Die leistungsstarken Luftdurchlässe Metalaire DH-500 wurden entwickelt, um den Fluss klimatisierter Luft in Zweikanal-Luftverteilungssystemen zu regulieren. Sowohl erwärmte als auch gekühlte Luft werden dem Luftauslass zugeführt und in einem integrierten Plenum gemischt, um die gewünschte Austrittstemperatur zu erreichen. Der DH-500 wurde entwickelt, um ein branchenführendes Mischungsverhältnis von 1:30 zu bieten.

  • Kapazitäten von 40-4.100 CFM in mehreren Einheitengrößen
  • AHRI-zertifiziert, ETL-gelistet, UL 1995, entspricht NFPA 90A und UL 181
  • Pneumatische, elektrische, analoge oder direkte digitale Steuerungen verfügbar
  • Optional sind ungleiche Einlassgrößen erhältlich
Spezifikation
    • Damper rotates in a self-lubricating, long life, low friction thermoplastic bearing
    • Industry leading continuous welded primary inlet duct to minimize leakage with three stiffening beads for added rigidity
    • External control cabinets for hot and cold deck with offset mounting plate
    • Optional factory calibrated controls per each job requirement
    • Externally accessible steel balancing taps
    • 22 ga. galvanized steel casing, mechanically sealed for low leakage construction
    • NEMA 1 rated control enclosure for both hot and cold decks with stand-off to prevent penetration of casing
    • Industry leading 1:30 mixing ratio
    • All DH-500 terminal units are AHRI certified and shipped with the AHRI seal

    Liners

    • ½” or 1” 1.5lbs fiberglass
    • ½”, ¾”, or 1” 1.5lbs foil faced
    • ½” or 1” Thermopure closed cell foam
    • ½” or 1” Fiberglass with solid metal double walled

    Access Doors

    • Damper 
    • Inlet sensor

    Other options available:

    • 5 different control enclosures
    • 2 different handing configurations
    • 3 different outlet connections 
    • Hanger brackets
    • 4 different transformers
    • Custom options
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerHigh-Performance-Ultra-Low-Leakage-Double-Duct-Air-Terminal-Unit-DH500-ECO
  • ProduktfamilieAir Terminal Units
  • ProduktgruppeDual Duct Air Terminal Units
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-04-09
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVerzinkter Stahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_24_16
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungConstant volume boxes
  • Klassifizierung23 36 13
  • Format2014TitelConstant-Air-Volume Units
  • OmniClassNummer23-33 41 17 11
  • OmniClassTitelConstant Volume Air Terminal Units
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit