Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Radial Discharge Pattern Critical Environment Diffuser - Model HRD
Radial Discharge Pattern Critical Environment Diffuser - Model HRD
    METALAIRE

    Radial Discharge Pattern Critical Environment Diffuser - Model HRD

    Google-Übersetzung,

    HRD-CL-Diffusoren mit radialem Ausblasmuster wurden für die Zuluftverteilung in kritischen Umgebungen wie Chemielabors und Reinräumen entwickelt. Die Diffusoren sind so konstruiert, dass sie eine niedrige Geschwindigkeit klimatisierter Luft in einem radialen Muster von der Decke liefern.

    • Radiales Luftmuster mit niedriger Geschwindigkeit
    • Erhältlich in 90° oder 180° Wurfweite
    • Leicht abnehmbares Gesicht zur einfachen Reinigung und Sterilisation
    • Auswahl aus Vollaluminium, Edelstahlfront und Aluminiumrückwand oder Volledelstahlkonstruktion
    • Erhältlich in Oberflächenmontage- oder T-Bar-Rahmenausführungen
    • Optionale Einlassklappe
    Spezifikation
    • Models
      HRD-CL-AL-1 Aluminum Surface Mount
      HRD-CL-SA-1 Stainless Steel Face/Aluminum Backpan Surface Mount
      HRD-CL-SS-1 Stainless Steel Surface Mount
      HRD-CL-AL-6 Aluminum T-bar
      HRD-CL-SA-6 Stainless Steel Face/Aluminum Backpan T-bar
      HRD-CL-SS-6 Stainless Steel T-bar
      HRD-CL-AL-6M Aluminum T-bar Metric
      HRD-CL-SA-6M Stainless Steel Face/Aluminum Backpan T-bar Metric
      HRD-CL-SS-6M Stainless Steel T-bar Metric

      Finish
      01 White
      23 Satin Polish (Stainless Steel only)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRadial-Discharge-Pattern-Critical-Environment-Diffuser-HRD
    • ProduktfamilieGrilles, Registers & Diffusers
    • ProduktgruppeCritical Environment Products
    • Veröffentlichungsdatum2020-11-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
    • IFCClassificationLuftauslass
    • UNSPSCNameAir diffusers
    • UNSPSCCode40101505
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_04_02
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir diffusers
    • Klassifizierung23 37 13
    • Format2014TitelDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClassNummer23-33 49 11 11
    • OmniClassTitelCeiling Ventilation Diffusers
    • CSIUniFormatIICodeD30
    • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit