Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Roll-Formed Aluminum Return Grille - 45° Louvered Face - Surface Mount - Model RH-1
METALAIRE

Roll-Formed Aluminum Return Grille - 45° Louvered Face - Surface Mount - Model RH-1

4.1 von 5 Sternen4.1(8 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Rückluftgitter Modell RH vereinen die Vorteile einer korrosionsbeständigen Konstruktion und Langlebigkeit mit einem attraktiven Design, hervorragender Leistung und wettbewerbsfähigen Preisen.

  • Diese wirtschaftliche Serie von rollgeformten Aluminium-Rückluftgittern und Registern ist in einer Reihe von Umrandungen erhältlich, um sie in eine Vielzahl von Decken- und Seitenwandanwendungen zu integrieren
  • Der RH ist eine ausgezeichnete Wahl für Abluft- und Rücklaufanwendungen
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRoll-Formed-Aluminum-Return-Grille-45-Louvered-Face-RH
  • ProduktfamilieGrilles, Registers & Diffusers
  • ProduktgruppeGrilles & Registers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-04-09
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • IFCClassificationLuftauslass
  • UNSPSCNameAir diffusers
  • UNSPSCCode40101505
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_04_02
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir diffusers
  • Klassifizierung23 37 13
  • Format2014TitelDiffusers, Registers, and Grilles
  • OmniClassNummer23-33 49 11 11
  • OmniClassTitelCeiling Ventilation Diffusers
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit